Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Self-Cutting Cable Tie Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Selbstschneidender Kabelbinder von nVent CADDY

Der selbstschneidende Kabelbinder nVent CADDY ist eine vielseitige, werkzeuglose Datenkommunikationslösung zum Bündeln vieler Kabel. Dieses einfache, aber innovative Produkt verfügt über ein integriertes Schneidmesser für eine sichere Befestigung sowie ein sicheres und sauberes Abtrennen. Der selbstschneidende Kabelbinder aus strapazierfähigem Nylon vom Typ 6/6 verfügt über eine robuste Zugfestigkeit von 50 lb/22 kg.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • cUL ZODZ7.E125869
  • ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
  • CE, ​CADDY CABLE TIES
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Entspricht IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C)
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie - Comparison Video

Play

nVent CADDY Self Cutting Cable Tie - Installation Video

Play

nVent CADDY Selbstschneidender Kabelbinder - Vergleichsvideo

Play

Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen