nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        nVent CADDY Macrofix M8 mit Schallschutzeinlage
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation
 - Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation
 - Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant
 - Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen
 - Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert
 - Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1
 - Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign
 - In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert
 
Spezifikationen
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt | 
| Temperatur | -50 to 110 °C | 
| Temperatur | -58 to 230 °F | 
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
Zertifizierungen


- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.