Klipp ohne Hebelmomente


Klipp ohne Hebelmomente
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Keine Hebelwirkung an Befestigungen und Fixpunkten
- Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Aussteifungen.
Spezifikationen
Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
Material | Stahl |
Belastung nach UL | ||
Teilenummer | Aussteifung | Tragfähigkeit |
CSBNPC38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N | |
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N | |
CSBNPC58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N |
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.