Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Pedestal Clamp
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Pedestal Clamp
Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with Pedestal Clamp simplifies installation to pedestals under raised floors. Enjoy enhanced stability and customization for efficient cable management while gaining ultimate flexibility on the job and minimizing inventory impact.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Listed for use with flexible conduit, cable, or tubing
- Requires no screws, rivets or special tools for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Spezifikationen
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.