C-FIX Mutter/Unterlegscheibe
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        C-FIX Mutter/Unterlegscheibe
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- C-Fix Schienenmutter zur schnellen Befestigung
 - Für C-Profile 0-4 geeignet
 
Spezifikationen
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 | 
| E0 | 1100 N | 
| E0L | 700 N | 
| E1 | 1800 N | 
| E2 | 800 N | 
| E2L | 800 N | 
| E3 | 1500 N | 
| E4 | 1300 N | 
Broschüre
Fallstudie
Katalog
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.