Server- und Netzwerk-Racks
EIN BEWÄHRTER, WELTWEIT FÜHRENDER HERSTELLER VON ELEKTRONIKSCHRÄNKEN
Je komplizierter und anspruchsvoller die Anforderungen an Ihre IT-Infrastruktur, desto höher sind auch Ihre Anforderungen an Server- oder Netzwerkschränke. Racks von nVent bieten hervorragende Eigenschaften zum Anschluss und Schutz Ihres IT-Bestands. Alle unsere Schränke sind so konstruiert, dass sie die schwierigsten Anforderungen in den Bereichen Lastkapazität, Kabelmanagement und Sicherheit erfüllen.
nVent Server- und Netzwerkschränke reichen von ästhetisch ansprechenden, funktionalen und einfachen elektronischen Modellen bis hin zu hochfrequenzgeschirmten, stoß- und vibrationsgeschützten Ausführungen.
Ein umfangreiches Produktprogramm für eine Vielzahl von Anwendungen
Netzwerk-Racks
Rack für passive und aktive Netzwerkgeräte sowie Server
- Die Schränke können einzeln oder nebeneinander aufgestellt werden.
- Höhen von 24 HE bis 47 HE erhältlich
- Verglaste Front- und schlichte Rücktür
- Leichter Zugang von allen Seiten
- Komplettieren Sie Ihre Anwendung mit Zubehör für das Kabelmanagement, verschiedenen Dachoptionen und Lüftungsmöglichkeiten.
Verkabelungs-Racks
Die Datenschränke können nebeneinander oder einzeln aufgestellt werden. Integriertes Zubehör unterstützt die strukturierte Verkabelung in 3 Achsen. Die Gestelle lassen sich leicht neben den Server-Racks positionieren und in ein Einhausungssystem integrieren.
- Die Schränke sind sowohl für eine Reihenmontage, als auch für Einhausungslösungen ausgelegt.
- Die integrierten Luftleitbleche unterstützen verschiedene Verkabelungstypen.
- Optimierte Kabeleinführungszonen
- Hohe statische Belastung von 1.600 kg
- Einfaches Versenken von 19"-Rack-Winkeln in 25-mm-Schritten.
Colocation-Racks
Zugangsgesicherte Colocation-Schränke, um Ihre IT-Infrastruktur vor unerlaubtem Zutritt zu schützen
- Breite Auswahl an Colocation-Schränken mit 2, 3 oder 4 Fächern
- Pro Fach separate Kabelkanäle für Daten- und Versorgungsleitungen
- 2.000 mm, 2.200 mm und 2.450 mm Höhe auf 600 mm und 800 mm Breiten
- Die Zwei-Punkt-Schließung kann am Griff entweder mit einem Zahlenschloss oder mit einem Schlüssel verriegelt werden.
Racks mit Lenkrollen
Vorkonfiguriertes Server-Rack mit integrierten Lenkrollen zum einfachen Platzieren im Raum, selbst im bereits integrierten Zustand Am Aufstellort sorgen einstellbare Füße für die Standfestigkeit des Datenschranks.
- Für Einhausungslösungen und zur Anreihung konzipiert
- Die integrierten Luftleitbleche unterstützen verschiedene Verkabelungstypen.
- Optimierte Kabeleinführungszonen
- Hohe statische Belastung von 1.600 kg
- Rack-Winkel sind leicht versenkbar.