Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent Kabelführungslösungen

nVent Kabelführungslösungen

Von einzelnen Kabeln bis hin zu großen Bündeln und Kabeltrassen: nVent CADDY bietet Produkte und technische Lösungen für alle Datenkommunikationsanforderungen. Unsere problemlösenden zeitsparenden Lösungen umfassen Produkte, die Sie kennen und denen Sie vertrauen, von J-Haken über Ersatz für Teleskop-Strutmontageschienen bis hin zu nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassen. Alle Produkte sind so konzipiert, dass sie zusammenpassen und Ihre Kabelinstallation erleichtern.

Finden Sie eine ideale Lösung mit einem Mix aus nVent CADDY Kabelmanagementprodukten, einschließlich der neuen nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassen und Zubehörteile. nVent CADDY Produkte sind so konzipiert, dass sie zusammenpassen, um die niedrigsten Gesamtkosten zu erzielen und eine einfache Installation zu gewährleisten.

nVent CADDY bietet problemlösende, zeitsparende Lösungen für die Verkabelungsinstallation, von einzelnen Kabeln bis zu großen Bündeln und Kabeltrassen. Erfahren Sie mehr über die neuesten Ergänzungen zu nVent CADDY Datenkommunikationslösungen und darüber, wie alles zusammenpasst.

AdobeStock_265788041.webp



PH42237.webp

nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassen-System

Die nVent CADDY Kabelführungslösungen sind branchenführende, durchgängige Kabeltrassen- und Kabelwegstützlösungen für die Hochleistungs-Verkabelungssysteme von heute. Hochentwickelte Merkmale sorgen für eine sichere Installation, die den Industrievorschriften und -normen für Hochleistungskabel entspricht. Diese robuste Lösung gibt Planer*innen die Gewissheit, dass ihre Dateninstallationen mit der innovativ geformten Trasse, den Formlinern und den Zubehörausgängen und -ausfällen ideal abgestützt werden.

Das clevere Design ermöglicht es Installateur*innen, die Effizienz vor Ort mit der PreForm und der nVent CADDY Rod Lock Strutmontageschiene zu maximieren. Das nVent CADDY WBT Performance Kabeltrassensystem bietet die perfekte Kombination aus Leistung, Zeitersparnis und Vielseitigkeit, die von modernen Datenkommunikations- und Elektroinstallateur*innen gefordert wird.




nVent CADDY Erdbebenschutz-Lösungen

nVent CADDY bietet umfassende Unterstützung bei der Konstruktion und vor Ort für die Erdbebensicherung nicht struktureller Services, um globale und länderspezifische Vorschriften und Normen zu erfüllen. Nicht-strukturelle Services umfassen unter anderem Brandschutz, Kabelmanagement, mechanische Services sowie Gestelle und Schaltschränke.

Mit diesem Service können Sie sicher sein, dass die Konstruktion Ihren Normen entspricht und die Komponenten getestet, gelistet oder konform mit anerkannten Normen wie UL 203A, FM 1950 oder ICC-ES AC413 sind. Dieser Konstruktionsservice ist für Bauunternehmer und Ingenieursunternehmen geeignet, die entweder während der Planung, der Schätzung oder der Bauphase an Projekten arbeiten. Das nVent CADDY Application Engineering Team kann Design, Unterlagen, typische Zeichnungen und Musterspezifikationen bereitstellen. Während der Installationsphase im Rahmen des Projektes können auch Support- und Inspektionsservices für die Anwendung vor Ort erbracht werden.

ANGEBOT ERDBEBENSICHERER PRODUKTE

CADDY-2D-N01268-SeismicGraphic-EN-2404-03.webp



030.webp

nVent CADDY Vorfertigung

Vorgefertigte Lösungen von nVent wurden über ein Jahrzehnt entwickelt, um die Ausschuss- und Nacharbeitskosten für Installateur*innen deutlich zu reduzieren, und haben damit neue Maßstäbe für die elektrische Vorfertigung gesetzt.

Erfüllen Sie die anspruchsvollen Zeitplananforderungen im Gewerbebau und vertrauen Sie unserem Team, das über 600 Projekte erfolgreich abgeschlossen hat. Unsere Methode hilft, Vorfertigungskosten, Überbestände an Komponenten und Beschaffungsprobleme bei Spotkäufen und Teillieferungen zu reduzieren oder zu eliminieren.

Durch die Verwendung der eigens entwickelten Open-Back-Box von nVent CADDY ist unser System die einzige Option auf dem Markt, mit der Elektroinstallateur*innen Geräte ohne Änderung des Schleifrings vorinstallieren können. nVent CADDY Vorfertigungsprodukte sind UL-gelistet.

VORGEFERTIGTE ANGEBOTE ANZEIGEN




RESSOURCEN

Data Center Solutions

Lösungen für Rechenzentren

Siehe Broschüre
DNS brochure Caddy

Erdbebensicherungssysteme für Mechanik, Elektrotechnik und SHKL

Siehe Broschüre