nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Schneidet FleXbus Aluminium-Lochprofile und CABS-APP Aluminium-Profile ohne Grate, Deformationen und ist frei von Spänen
- Präzise und wiederholende Schnitte
- Schneidet M6-Gewindestangen
- Crimpt den Gewindestangeneinsatz auf die Aluminiumschiene (von oben oder unten)
- Kann auf einem Tisch oder an einer Werkbank befestigt oder mit der mitgelieferten Holzplatte auf dem Boden verwendet werden
- Im Lieferumfang sind eine Holzbodenplatte und eine Transportkiste enthalten
- Sichere Nutzung und Bedingungen
- RoHS-konform
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.