Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Breite
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- Rahmenfarbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Anzahl Fächer
- Redundantes Netzteil
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 297 Ergebnisse (2189 artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral
nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set seitlich 3 Pole, Neutral ist für die Unterstützung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, Neutral, 87,5 mm x 123,5 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen und blank
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen und blank ist eine Option, die Anschlussmöglichkeiten für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiters zu erweitern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 3 gebogen und blank, 640 mm²

SBLL-800 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 800 A

SBLT-500 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 500 A

SBLT-800 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 800 A

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole
Das nVent ERIFLEX FleXbus Halterungsset flach 3 Pole ist für die Unterstüzung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern vorgesehen. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, 138 mm x 123 mm
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, 87,5 mm x 113 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze
Das Aluminiumschienen Schneidegerät und Crimp Werkzeug wurde entwickelt, um zeitsparend die für das FleXbus Montage- und Stützsystem verwendete Aluminiumschiene ohne Grate oder Verformung zu schneiden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD
nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD ist eine manuelle Pistole zum auftragen des nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzschaum FBS. Ihr robustes Design ist perfekt für den häufigen Einsatz in Ecken und engen Räumen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD

TRC Vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, flach, 400 A

SBLEC Leistungsblöcke, Befestigungszubehör
Zubehör für die Befestigung des Stromanschlusses.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemmen-Befestigungszubehör

SBTT-800 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 800 A

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 160 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.