Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Kabel zu Kabelschuh oder Stromschiene, Schiene, LA, 1/4" x 1 1/4", 2/0 Konzentrisch
nVent ERICO Cadweld Anwendungen für Bahnanlagen verwenden die nVent ERICO Cadweld Plus F80 und die nVent ERICO Cadweld F80 Schweißwerkstofflegierungen. nVent ERICO Cadweld exotherm geschweißte Verbindungen sind so konstruiert, dass eine dauerhafte, molekulare Verbindung entsteht, die sich nicht löst oder korrodiert und die Verbindung unterschiedlicher Materialien ermöglicht. Die Anschlüsse sind für die Lebensdauer des Leiters und/oder der Installation ausgelegt. Der nVent ERICO Cadweld-Anschluss hat eine Strombelastbarkeit, die gleich oder größer als die des Leiters ist und wiederholt auftretenden Fehlerströmen widersteht, ohne im Betrieb zu versagen. Nach der Fertigstellung können Installateure die Qualität durch eine visuelle Kontrolle der neuen Verbindung eindeutig sichern.
Merkmale
- Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung
 - Bietet eine molekulare Verbindung
 - nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt
 - Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich
 - Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden
 - Verbindungen können visuell kontrolliert werden
 - Schweißtiegelfamilien LA und LE können mit geraden oder versetzten Laschen verwendet werden
 
Spezifikationen
Produktmerkmale
| XXXX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XXXX | Preisschlüssel | |
| XX | Gießtiegel-Familie | |
| XX | Kabelschuh-/Stromschienen-Größe | |
| XX | Kabelschutzleitergröße | |
| L* | Geteilter Schmelztiegel | 
      Schmelztiegelabschnitt ist auf Schweißtiegeln mit horizontaler Öffnung zur leichteren Reinigung geteilt
       | 
| M* | Nur Schweißtiegel | |
| W* | Verschleißplatten | 
      Reduzierung des mechanischen Abriebs der Schweißtiegel an den Kabeleinführungsstellen
       | 
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.