Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

A10000160 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

AT-TS Surface Sensing Thermostat

nVent RAYCHEM AT-TS Thermostats are electronic line or ambient sensing thermostats for self-regulating heating cables in pipe freeze protection or temperature maintenance applications.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Details

Merkmale

Spezifikationen

Tiefe 2.16 in
Höhe 4.72 in
Breite 4.8 in
Tiefe 55 mm
Höhe 120 mm
Breite 122 mm
Schutzart IP65
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Zugehörige Produkte
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing