Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
GREEN LEAF Programmable Thermostat
nVent RAYCHEM GREEN LEAF is a modern design 'wall flush mounted' programmable thermostat for electrical floor heating. It can work in floor or room sensing mode or in room sensing mode with floor temperature limiter. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550). RAYCHEM GREEN LEAF is a modern design 'wall flush mounted' programmable thermostat for electrical floor heating. It can work in floor or room sensing mode or in room sensing mode with floor temperature limiter. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).
Merkmale
- Easy to set up and operate: smart 'leaf button'; simple timer event programming with possibility to group days
- Flexible control: editable pre-set program; 7 day with 4 timer events; different temperatures possible for each timer event; timer or constant temperature function
- Optimum heat management, with 2 sensors: ambient and floor sensor
- Reliable during long life: 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.