Varistar Fan Tray
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar Fan Tray
Fan Tray allows easy active cooling through fans with IEC320 connection. The Varistar fan tray is ideal for flat top covers with cut out zones.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Suitable for flat top cover with cut-out zones
- Mounts completely in cabinet interior, no protrusion over top cover
- Mains connection via SCHUKO/UTE plug - IEC 60320 C13 socket
- With three fans, completely wired, connecting cable IEC 320
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.