Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking
EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.
The 4 point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Perforated door with 4-point locking for EMC applications
- Interior galvanized
- Opening angle 180°
- Lever handle with push button
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.