Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened
Shortened door available for IP20, IP55 applications.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Glazed door
- Height of connection plate 400mm
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.