Varistar CP Seismic Base/Plinth
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Seismic Base/Plinth
A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
Details
Ressourcen
Merkmale
- 2 support profiles, St, 10 mm, side
- Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg
- Height 103 mm
- 2 covers, St, 10 mm, front and rear
- Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base
- Access possible from front and rear
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.