Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Shortened
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Shortened
Shortened rear panel, now available as a complete SKU for better cable management.
Cable management space is covered with a brush strip for cleaner internal spaces.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate with brush strip
- The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.