Varistar CP Heavy-Load Cross Member
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Heavy-Load Cross Member
Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load
- Hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.