Varistar CP Cabinet Frame, Seismic
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Cabinet Frame, Seismic
Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.
Details
Ressourcen
Merkmale
- St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated
- Earthquake resistance to Bellcore Zone 4
- Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021
- Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587‐2
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.