Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened
Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.
Shortened rear panels ensure efficient cable management.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel
- Plain or with brush strip
- Height of connection plate 400 mm
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.