Varistar CP Base Plate, Multi-Piece
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Base Plate, Multi-Piece
Multi piece base plate is assembled from inside.
Please order grounding, cover plate, brush strip or filter mat separately.
Details
Ressourcen
Merkmale
- To cover the base opening
- The multi-part base plate is open at the rear (opening to rear 200 mm deep, no rear opening with 300 mm cabinet depth)
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.