Varistar CP Base Plate With Cable Entry
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar CP Base Plate With Cable Entry
Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Installation from outside
- Cutout at rear
- 60 mm deep
- Cable ducting with IP 55 / EMC gasket
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.