Substation Substation Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschen Metrisch | Imperial schließenerweitern Brands Erico (33) Eriflex (2) Hoffman (63) Anwendungen Bahntechnik (4) Blitzschutz (16) Datacom- und Telekommunikationsausrüstung (24) Erdung und Potentialausgleich (20) Fabrikautomation und Prozesssteuerung (39) Gefährliche Umgebungen (5) Hygienische Umgebungen (1) Korrosive Umgebungen (5) Steuerungen und Antriebe (39) Stromanschlüsse (7) Überspannungsschutz (5) Alle anzeigen Weniger anzeigen Height 11.81 in (2) 15.75 in (6) 19.69 in (4) 23.62 in (4) 31.5 in (2) 39.37 in (2) 47.24 in (2) 59.06 in (2) 70.87 in (15) 78.74 in (20) 86.61 in (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Height 300 mm (2) 400 mm (6) 500 mm (4) 600 mm (4) 800 mm (2) 1000 mm (2) 1200 mm (2) 1500 mm (2) 1800 mm (15) 2000 mm (20) 2200 mm (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Width 11.81 in (4) 15.75 in (13) 19.69 in (6) 23.62 in (17) 31.5 in (12) 35.43 in (4) 39.37 in (7) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Width 300 mm (4) 400 mm (13) 500 mm (6) 600 mm (17) 800 mm (12) 900 mm (4) 1000 mm (7) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Depth 5.91 in (6) 7.87 in (12) 11.81 in (6) 15.75 in (8) 19.69 in (12) 23.62 in (13) 31.5 in (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Depth 150 mm (6) 200 mm (12) 300 mm (6) 400 mm (8) 500 mm (12) 600 mm (13) 800 mm (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Protection Rating NEMA Typ 3 (22) NEMA Typ 3R (24) NEMA Typ 4 (24) NEMA Typ 4X (25) NEMA Typ 12 (63) NEMA Typ 13 (5) IP55 (38) IP66 (25) IK10 (39) Alle anzeigen Weniger anzeigen Product Family Comline (24) Material Aluminium (24) Baustahl (34) Edelstahl (5) Mold Family GR (1) PA (1) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: SubstationAlle Filter anzeigen (1) Produkte | 37 Ergebnisse (98 artikel) Modular Single Door, MCSS-HP Modular, Single Door, MCSS-HP maintains IP66/Type 4X rating and can be installed in severe environments. Details Zurück 1 2 3 4