Socket Strip, UTE, With Wieland® Input
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Socket Strip, UTE, With Wieland® Input
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Input via Wieland® GST 18 plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting
- Output via UTE sockets
- Horizontal or vertical mounting
- Installation height 1 U
- In accordance with NFC 61-303
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.