Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

ute socket strip Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Socket Strip, UTE, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets. When the master unit is switched on, the slave outputs are connected to the mains.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • EAC
Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us