Socket Strip, BS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Socket Strip, BS
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with BS outlets.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- In accordance with BS 1363
- Installation height 1 U
- 230 V, 13 A
- Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)
- Socket strips with British Standard sockets
Spezifikationen
Datenblatt
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.