RackPower Dry Contact Cable
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackPower Dry Contact Cable
Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke
- 1 m Cable to Sensor box with integrated magnet for easy mounting and 1.8 m connection Cable
- For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
- Hot pluggable for easy integration
- Operating Temperature range 0 to 65 °C
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.