RackPower Basic PDU, RB0xxx, 100-240 VAC, 1-phase
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackPower Basic PDU, RB0xxx, 100-240 VAC, 1-phase
Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with C13 and C19 outlets.
Details
Ressourcen
Merkmale
- RackPower Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures
- Input Voltage Range 200 - 240 VAC, 1-phase L-N or L-L
- Input connector C20
- C13 and C19 outlets
- 1RU aluminum profile
- Adjustable Toolless Mounting
Spezifikationen
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.