Novastar Frame, Heavy-Duty
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Novastar Frame, Heavy-Duty
Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Static load-carrying capacity 400 kg
- 19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear
- Al profile, RAL 7021, incl. grounding
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.