Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel
Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)
- Type of protection IP 20
- Cabinet width only 553 mm
- Flush cladding parts
- All uprights (front and rear) with 19" cut‐outs
- Colors: RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035
- Bolted, die-cast frame with Al extrusions
- Without door and rear panel
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.