Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Base plate is a plain steel blanking plate fitted to the cabinet base. Restricts air-flow into the cabinet from floor cavity and can be opened for cable ducting.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Base is open at rear for cable ducting; opening can be closed with a plain or perforated cover, filter plate or brush strip
- Rear opening, width 440 mm, depth 70 mm
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.