MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Assembly kit for mounting the MultipacPRO chassis in different cabinets.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Assembly kit and adaptor bracket suitable for mounting the MultipacPRO chassis in Varistar, Eurorack and Minirack cabinets
- Mounting of telescopic slide: The 19" multipac chassis can be mounted on universal telescopic slides (1 U and 2 U) using the assembly kit
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.