Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

euroboard mounting kit Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for Insulated Backplane

Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits based on IEC 60297 standard.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us