MultipacPRO EMC Shielding Kit
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO EMC Shielding Kit
The EMC shielding kit and the cover plates increase the shielding of the chassis from approx. 30 dB(A) to approx. 60 dB(A). A test report can be downloaded.
Details
Ressourcen
Merkmale
- The EMC shielding kit and the cover plates increase the shielding of the chassis from approx. 30 dB(A) to approx. 60 dB(A)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.