MultipacPRO Cover Plate, Perforated
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO Cover Plate, Perforated
Cover plates perforated version will close the 19" chassis on top and bottom side. The hole diameter is 4 mm, perforation ratio 58 %.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Perforated cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
- Cover plate, perforated, hole diameter 4 mm, perforation ratio 58 %
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.