MultipacPRO Cover Plate for Euroboards Horizontal Mounting
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO Cover Plate for Euroboards Horizontal Mounting
Cover plate with drilled holes for horizontal mounting of euroboards (EN 60603).
Details
Ressourcen
Merkmale
- Cover plate with drilled holes for horizontal mounting of euroboards (EN 60603)
- Cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.