MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Perforated Top and Base
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Perforated Top and Base
This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version have perforated top and bottom cover for better air flow and heat dissipation.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Aluminum construction
- Detachable front and rear panel for easy machining
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Supplied as space-saving flat-pack
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -105
- EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.