LAN Surge Protector
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        LAN Surge Protector
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Rugged, metallic enclosure provides both environmental and electrical shielding
 - Up to CAT6 and POE (Power Over Ethernet) protection in one product
 - Simple, bi-directional installation
 
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
        UL QVGQ.E220382
      
      
      
          
      ANSI/UL 497B
    
      
        CE, ERICO LANRJ45C6P 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-21
    
      
        UKCA, ERICO LANRJ45C LANRJ45C6P
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-21
    
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.