Interscale Mounting Plate for PCBs
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale Mounting Plate for PCBs
Interscale mounting plate for the fixation of PCBs in small form factor desktop cases and 19" chassis.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions
- Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material
- Does not fit for Interscale M for embedded NUC and 19"
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.