Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale Mounting Plate With Built-In Fan Holder and Fans
Interscale mounting plate with built-in fan holder and fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m3/h.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Mounting plate (raised 4 mm) with integrated fan holder including fan kit for perforated case versions
- Fans are simple to fit to the mounting plate using vibrationdamping fixing material
- Mounting plate fixes into desktop case with 4 plastic feet or into 19" case with 4 screws
- For technical data of fans, please see delivery includes
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.