Interscale Mounting Bracket
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale Mounting Bracket
The bracket enables mounting an Interscale case to a wall or allows a distance between the mounting surface and the rear wall.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Able to assemble / disassemble case while mounted
- Provides 14 mm clearance from mounting surface for cable management
- Bracket for wall or recessed mounting
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.