Interscale Flexible Rail System for Mounting PCBs
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale Flexible Rail System for Mounting PCBs
Interscale flexible rail system for mounting PCBs in Interscale SFF Cases. Supports individual mounting of PCBs in combination with a mounting plate.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Board support is bolted onto mounting plate
- PCB (board thickness 1.4 ... 2.6 mm) can be positioned flexibly
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.