Interscale Fan Fixing Cord
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale Fan Fixing Cord
Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis
- Can be used for the assembly of fans with a hole for mounting diameter of 4.0 to 4.5 mm
- The width of the fan can be 15 up to 50 mm
Spezifikationen
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.