Internal Retainer for Top Cover
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Internal Retainer for Top Cover
The internal retainer is easily fitted without drilling, and allows the top cover to be removed only from inside. The retainer is only for IP 20 applications.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Easily fitted without drilling
- Once assembled, the top cover can no longer be removed from the exterior
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.