Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

alternative front panel for combined mounting Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Front Panel Alternative for Combined Mounting

The 2 HP wide front panel covers an open slot. The U-profile front panel can be combined with a textile EMC gasket. It be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width no sleeves can be used.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us