EuropacPRO Coding Peg SNCF
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO Coding Peg SNCF
This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors used for the SNCF subracks. The Pins can be assembled into the rear frame.
Details
Ressourcen
Merkmale
- This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors
- Torque 1.5 Nm
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.