Copper Ground Plate
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Copper Ground Plate
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Provides a large surface area to dissipate current into the ground
- Available in a variety of sizes and pigtail configurations
Spezifikationen
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Erdungsplattenelektrode | |
| C | Material | C: Kupfer (C11000) | 
| E | bewegliche Kabelverbindung | C: Durchgehend (2 x „L J“ ERICO CADWELD-Verbindung) E: Ende („L J“ ERICO CADWELD-Verbindung) N: Kein Anschlussstück | 
| A | Plattendicke-Code (Lagertoleranz) | A: 1/32” (min. für Blitze – Cu) B: 1/16” (min. für Strom – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (min. für Strom – Stl.) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” | 
| H | Plattenbreite-Code | A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18” K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” | 
| 024 | Plattenlänge-Code (Zoll) (3 Stellen erforderlich) | |
| 1L* | Anschluss-Kabeltyp (ERICO-Kabelcode) | |
| 024* | Anschlussdrahtlänge (Inches) | |
| (T)* | Verzinnt | |
* Entfällt, falls nicht genutzt
Broschüre
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.