Air Terminal Base, Stamped Adjustable, Imperial Thread
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Air Terminal Base, Stamped Adjustable, Imperial Thread
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Anwendungsbilder
          
          
        
        
                                            Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Merkmale
- For use on flat, vertical or sloping surfaces
 - Air terminal support tab is field adjustable, eliminating the need for swivel adaptors
 - Available pre-configured for vertical applications
 - Install with adhesive or screw down fixings
 - Positive single bolt tension for multi-directional cable clamping
 
Spezifikationen
Broschüre
Zertifizierungen
        E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 96
    
      
        E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/CAN/UL 96
    
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.