VPX System, Desktop, 4 U, 5 Slot, Pluggable PSU
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
VPX System, Desktop, 4 U, 5 Slot, Pluggable PSU
TVPX desktop case for 5 VPX boards 3 U, 160 mm. With or without Rear I/O option The power for the system is supplied by a pluggable open frame power supply.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Backplane conforms to VITA 46 Other VPX backplanes on requestSystem in accordance with IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with VITA 1.1‐1994
- PSU pluggable, 300 W, 3 U, 8 HP (further PSU optional)
- VPX backplane, in accordance with VITA 46, 5 slot, 3 U, 0.8" pitch, full mesh topology
- Heat dissipation by 2 radial fans , front to rear side cooling
Specifikationer
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.