Varistar Server Cabinet, RAL 9003, Side-by-Side
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar Server Cabinet, RAL 9003, Side-by-Side
Server rack for high static load requirements, completely assembled and grounded including side by side kits powder coated in white.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Static load-carrying capacity up to 1600 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different servers possible
- Server cabinet with perforated doors, airflow rate 78 %
- RAL 9003 (white)
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.